Get the Flash Player  to see this animation/video.

欢迎登陆Stäubli Electrical Connectors的中国网站

作为一家领先的电力和电子连接器供应商,Stäubli Electrical Connectors为您提供电力和数据连接用的创新、安全和高品质产品。

我们的产品范围涵盖用于航天、机器人、医疗、太阳能、工业和测试测量行业中要求最苛刻的应用中的各类互连系统。专为高性能、高插拔次数和低插拔力需求而设计,非常适合小电流或大电流的应用。

我们在中国杭州工厂存放了大量产品,以便为中国和亚洲市场提供就近服务。我们为Stäubli Electrical Connectors的各类产品提供销售和技术支持。

我们开发为客户量身定制的系统解决方案以满足您的特殊需求。

MULTILAM flexo ML-CUX

ML-CUX载流能力强,压缩形变大,安装便利、快捷,节约成本。 非常适用于要求严苛、空间紧凑的应用环境。

DuraDock ready – 即插即用

新一代GigaDock10连接器,预装线缆解决方案,数据传输速率最高可达10 GBit/s。

用于自动快速充电系统的连接解决方案

史陶比尔快速充电系统能够实现电动车辆的自动快速充电 如,AGV(自动导引运输车)或电动大巴

客户服务

电话: +86 571 86 912 161
传真: +86 571 8691 2522 

联系我们

事件

团队建设

新闻和事件