Content
新闻和事件存档
Flex-Sol-Evo:满足未来需求的新型电缆

为了将来能在电缆领域更好地应对客户要求及满足未来需求,Multi-Contact AG近日向市场推出了Flex-Sol-Evo新型电缆。 Flex-Sol-Evo电缆为细股单芯线缆,且拥有双重绝缘层,以其高品质从众多竞争对手中脱颖而出。在模块及配电器/逆变器上合理地运用面板布线设计,大大节省了安装空间。Flex-Sol-Evo电缆已通过多项认证,从1 kV电压等级的标准TÜV 认证到1.5...
提供高速通信

Multi-Contact公司对CombiTac模块化连接系统予以扩充,研发了便于以太网使用的10Gbit模块。该 模块满足了CAT6A的要求。如同Multi-Contact公司的大多数产品,这款连接器的优点在于可以保证 10万次插拔。此10Gbit模块是依照IEC 60512-6-4规格为满足严苛的工业环境需求而设计的抗震型产 品。 此新10Gbit模块适用于制造业当中需要传输大量数据的工业型以太网应用。该模块符合铁路标准...
RobiFix-MINI - 适用于机器人软管包和机器人焊钳的全新轻型Roboticline连接器

Multi-Contact公司Roboticline系列的这位最新成员 为高频焊接技术又添一项解决方案。紧凑、轻便 的构造使RobiFix-MINI可以轻松集成于现代轻型 结构设计之中。 这位RobiFix系列中最袖珍的成员可以人工安装, 其80×30×140 mm的微小尺寸和高度轻量化给人 留下深刻印象。 RobiFix-MINI专为16 mm2、25 mm2和4 AWG而设...
光伏:成功通过JET和CQC工厂审核

2015年12月9日至10日,受日本电气安全环境研究所(JET)和中国质量认证中心(CQC)的委托,德国电气工程师协会(VDE)对Multi-Contact位于德国埃森的工厂进行了审核。 本次审核目的在于对MC4-EVO光伏连接器现有的JET证书进行年度工厂重审,以及对MC4光伏连接器的CQC认证进行工厂审核。 Multi-Contact成功通过上述两项审核。此举为Multi-Contact继续拓展日本和中国等重要光伏市场,提供了有...
CombiTac专题网站

全新推出的CombiTac专题网站将有关Multi- Contact公司CombiTac模块化连接系统的所有必 要信息汇集于同一平台下。其中包括CombiTac 连接器的产品信息和应用程序、下载产品资料、 以及探索我们的产品性能和体验我们作为解决方 案供应商为您带来的贴心服务。 CombiTac连接器系统可根据需要将各类连接件 组合在一个紧凑的结构或壳体内,且被广泛应用 于要求严苛的环境中,如机械设备、生产线测试...