医疗行业用连接器

医疗技术中所有零件的可靠性是至关重要的。例如,在重症监护病房,生命往往直接取决于连接的医疗设备的性能。

Stäubli Electrical Connectors利用研发制造测试测量安全产品的专业知识技术不断开发适用于电子医疗设备的特殊连接器产品线。
这些产品均符合医疗行业的特殊需求。

我们的医疗用连接器使用MULTILAM技术和镀金触头,以确保最高的可靠性和耐腐蚀性
它们适用于蒸汽消毒,也可用于其他一次性应用。除了标准产品外,我们也根据客户的个性化需求提供定制解决方案。

产品分类:
Medicalline: 符合行业标准DIN 42801和42802的医疗行业用连接器。

更多信息,请查阅我们的产品目录或访问www.staubli.com/electrical。

//www.multi-contact-china.com/