定制化解决方案

Stäubli Electrical Connectors的MULTILAM连接技术具有相当优越的性能。由于设计灵活和性能先进,它的应用范围非常广泛,可从信号电流到极大电流。

MULTILAM形成接触笼,并插入两个接触面之间,通过大量接触点连接两个表面,其中每个接触点作为“桥梁”传输电流。它以连接和间歇方式运行而具备大电流承载能力,并在很宽的温度范围内性能可靠.

MULTILAM触指适用于公头和母头圆形连接器或平头连接器。也适用于要求线性或旋转运动的滑动连接。还可提供具有大径向容许偏差和角度偏差吸收能力的接触元件。

产品分类:

更多信息,请查阅我们的产品目录或访问www.staubli.com/electrical。

//www.multi-contact-china.com/